{agro_bim/betonbau/4555.prj},{NB=4555(2)},{CNSORDERNO=4555},{BZ=Schalungsschoner M20/25 - 25°, mit Nägeln},{LOD=2},{L=300},{B=45},{H=65},{RK=1},{AN=4},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=126 564 034},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=73.000},{CNSEAN=7611614026015},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schalungsschoner M20/25 - 25° Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 300 x 45 x 65 mm Anneinanderreihbare Schalungsschoner Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 4555 / E-No.: 126 564 034},{PICTURESMALL=4555.png},{ETIM40=EC001796}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1