Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
4560 - Supporto tubi
Lista materiale
4560
CNSORDERNO
Art. No.
4560
BZ
Designazione
Supporto tubi, Polietilene - Grigio
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
132 mm
H
Altezza
210 mm
RK
Tubo DIN EN Ø
16-40 mm
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 596 150
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
165.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.384 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614026039
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Supporto tubi Installazioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 132 x 210mm Supporto tubi per la posa sciura di tubi nel soffito in calcestruzzi senza piegatura Di polietilene Tobi DIN EN Ø: 16-40mm Numero d' articolo: 4560 / E-No.: 126 596 150
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali