Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
Lista materiale
9098-77.03
CNSORDERNO
Art. No.
9098-77.03
BZ
Designazione
Quickbox 3x1, per pareti in cartongesso
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
205 mm
B
Larghezza
83 mm
T
Profondità
65 mm
FR
ø Buco di trapano
83 mm
K
Combinazione
3x1
M20
Introduzioni per tubi M20
9 mm
M25
Introduzioni per tubi M25:
9 mm
CNSMAT
Materiale
ABS
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
FB
Resistente al fuoco
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Numero
372630209
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
0.186 kg
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.26 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614202587
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox H1 3x1 Per spessore piastra 7-35mm Lunghezza x Larghezza x Profondità: 205 x 83 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo: 9x M20, 9x M25 Combinazione: 3x1 Numero d' articolo: 9098-77.02 / E-No.: 372 630 209
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali