{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9320_10.prj},{NB=9320-10(2)},{CNSORDERNO=9320-10},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® LED},{LOD=2},{T=75},{FSEB=74},{MAXD=70},{MAXE=60},{MAXL=6.6},{LSF=1},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=44.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.726},{CNSEAN=4013456544628},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse ThermoX® LED Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 70 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 70 mm) Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 60 mm) Lampenleistung max. 6,6 W Gehäuseeinbauhöhe 75 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 74 mm Artikelnummer: 9320-10 / E-No.: 920 849 509},{PICTURESMALL=9320_10.png}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1