Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9911.01 - Scatola di derivazione da incasso
Lista materiale
9911.01
CNSORDERNO
Art. No.
9911.01
BZ
Designazione
Scatola di derivazione da incasso, 170x115x95mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
170 mm
B
Larghezza
115 mm
T
Profondità
95 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
2
RK
Guide combinate per tubi M20/25
14
RK2
Guide combinate per tubi M20/25/32
6
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 698
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
284.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037578
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione da incasso, rettangolare Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 170 x 115 x 95mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Guide combinate per tubi: 14x M20/25: 6x M20/25/32 Aperture previste Ø 20mm: 2 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9911.01/ E-No.: 155 010 698
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    AGRO
    9917 - Scatola di passagio da incasso
    AGRO
    9908.01 - Scatola di derivazione da incasso, quadrata
    AGRO
    9914.01 - Scatola di passaggio da incasso
    AGRO
    9911.03 - Coperchio per locali umidi, Alluminio
    AGRO
    9911.12 - Coperchio ad innesto
    AGRO
    9912.01 - Scatola di derivazione da incasso
    AGRO
    9911.02 - Coperchio da avvitare
    AGRO
    9918 - Scatola combinate 1x1
    AGRO
    9951 - Uscita a parete
    AGRO
    9922 - Scatola da incasso 2x1
    AGRO
    9909.02.23 - Coperchio con presa di corrente
    AGRO
    9929 - Scatola da incasso 3x3
    AGRO
    9909.10.37 - Coperchio ad innesto con vite centrale isolata
    AGRO
    9909.22.37.65 - Coperchio ad innesto con vite centrale isolata
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali