Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9916.21 - Scatola di passagio da incasso
Lista materiale
9916.21
CNSORDERNO
Art. No.
9916.21
BZ
Designazione
Scatola di passagio, 250x180x185 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
250 mm
B
Larghezza
180 mm
T
Profondità
185 mm
AN
Numero di chiodi
8
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 003 908
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
452.290 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
8.512 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261751
RM20
Introduzioni per tubi a M20
4
RM25
Introduzioni per tubi a M25
20
RM32
Introduzioni per tubi a M32
8
RM40
Introduzioni per tubi a M40
8
RM50
Introduzioni per tubi a M50
4
GA
Aperture larghe da rompere
8
PA
Punti d'inserimento per Prefix
4
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scalota di passagio Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 180 x 185mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Introduzioni per tubi:4x M20; 20x M25; 8x M32; 8x M40; 4x M50 Aperture larghe da rompere: 8x Punti d'inserimento per Prefix: 4 Numero di chiodi: 8 Numero d' articolo: 9916.21/ E-No.: 155 003 908
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali