Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9926.90 - "Scatola da incasso Feller Home-Panel 7"""
Lista materiale
9926.90
CNSORDERNO
Art. No.
9926.90
BZ
Designazione
Scatola da incasso Feller Home-Panel 7", e Feller KNX Home-Panel 7"""
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
195 mm
B
Larghezza
140 mm
T
Profondità
56 mm
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
PC / ABS
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 117 129
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
97.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.755 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614246529
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatole insonorizzate Quickbox Per installazioni in muri a intercapedine, calcestruzzo e muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 195 x 140 x 56 mm Di PC / ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Numero di chiodi: 4 Numero d'articolo: 9926.90 / E-No.: 372 117 129
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali