{agro_bim/betonbau/4560.prj},{NB=4560(2)},{CNSORDERNO=4560},{BZ=Rohrstütze, Polyethylen - grau},{LOD=2},{L=130},{B=132},{H=210},{RK=16-40 mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=126 596 150},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=165.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.384},{CNSEAN=7611614026039},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Rohrstütze Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 130 x 132 x 210 mm Rohrstütze zur gesicherten Verlegung von Rohren ohne Abknicken Aus Polyethylen DIN EN Rohr Ø: 16-40 mm Artikelnummer: 4560 / E-No.: 126 596 150},{PICTURESMALL=4560.png},{ETIM40=EC002328}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1