{agro_bim/betonbau/9909_12.prj},{NB=9909.12(2)},{CNSORDERNO=9909.12},{L=130},{B=130},{H=3.5},{CNSMASSEXACT=47.435},{CNSVOLUMEEXACT=0.416},{BZ=Steckdeckel mit Eckbefestigung, 130x130 mm},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 408},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614041865},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Steckdeckel mit Eckbefestigung Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.12 / E-No.: 155 910 408},{LOD=2}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1