Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.22.37 - Coperchio ad innesto con vite centrale isolata
Lista materiale
9909.22.37
CNSORDERNO
Art. No.
9909.22.37
BZ
Designazione
Coperchio ad innesto con fissaggio centrale, 130x130 mm, compresa vite centrale
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
7.0 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
resistente ai raggi UV
ENO
E-No.
155 911 028
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
62.600 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614247908
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio a innesto con fissaggio centro con 2 viti centrali isolate e controllate Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 130 x 7mm Di ASA Blend, senza alogeni, Uv resistente, conforme a 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d' articolo: 9909.22.37/ E-No.: 155 911 028
ETIM40
EC002656
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali