Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9954.10 - Uscita a soffitto
Lista materiale
9954.10
CNSORDERNO
Art. No.
9954.10
BZ
Designazione
Uscita a soffitto, ø 96x81mm
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
81 mm
D
Diametro esterno
96 mm
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
47 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
4
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 921 028
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
130 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.792 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025940
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Uscita a soffitto Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Profondità: 81mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-21/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Diametro esterno: 96mm Uscita a soffitto (DA) Ø: 47 mm Guide combinate per tubi M20/25: 4x Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9954.10 / E-No.: 165 921 028
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali