Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-04 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-04
CNSORDERNO
Art. No.
1283-04
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita a soffitto Ø 215 mm per gettata
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
215 mm
LB
Panello di luci ø minimale
222 mm
ENO
E-No.
920896539
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250 Frontale Installazione su: calcestruzzo sul cantiere Frontale sintetico uscita soffito Ø: 215 mm Flangia della lampada min. Ø: 222 mm Numero d'articolo: 1283-04 / E-No.: 920 896 539
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali