Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
Lista materiale
9098-77.06
CNSORDERNO
Art. No.
9098-77.06
BZ
Designazione
Quickbox 3x2, per pareti in cartongesso
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
205 mm
B
Larghezza
145 mm
T
Profondità
65 mm
FR
ø Buco di trapano
83 mm
K
Combinazione
3x2
M20
Introduzioni per tubi M20:
10 mm
M25
Introduzioni per tubi M25:
10 mm
CNSMAT
Materiale
ABS
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
ENO
E-Numero
372630409
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
158 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.755 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614232522
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox H1 3x2 Per spessore piastra 7-35mm Lunghezza x Larghezza x Profondità: 205 x 145 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo: 10x M20, 10x M25 Combinazione: 3x2 Numero d' articolo: 9098-77.06 / E-No.: 372 630 409
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali