Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9195-77 - Scatola di collegamento 107 x 107 x 53 mm
Lista materiale
9195-77
CNSORDERNO
Art. No.
9195-77
BZ
Designazione
Scatola di collegamento per pareti, 107 x 107 x 53 mm, senza alogen, con coperchio, con viti
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
105 mm
B
Larghezza
105 mm
T
Profondità
53 mm
FR
ø Buco di trapano
4 x 35 mm
K
per morsetti fino a
4 mm2
AO20
Aperture previste Ø 20mm
8
ENO
E-Numero
155110029
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
80.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230514
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione da incasso Quickbox per installazione in pareti e soffitti con intercapedine Lunghezza x Largezza x Profondità: 107 x 107 x 53 mm. in ABS, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C, omologate VDE, aperture previste Ø 20 mm: 8 Numero d'articolo: 9195-77 / E-No.: 155 110 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali