Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9298-21 - One-gang box for Swiss accessories ECONⓇ
Lista materiale
9298-21
CNSORDERNO
Art. No.
9298-21
BZ
Designazione
Quickbox ECON® 1x1, impermeabile, per pareti in cartongesso, ermetica, 83x83x65 mm, foro Ø 83mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
83 mm
B
Larghezza
83 mm
T
Profondità
65 mm
FR
ø Buco di trapano
83 mm
RF
Introduzioni per tubi M20
4 mm
K
Combinazione
1x1
ENO
E-Numero
372631109
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
40 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536418
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox ECON 1x1 Scatola bicomponente per pareti leggere o a intercapedine Lunghezza x Larghezza x Profondità: 83 x 83 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo M20: 4x Combinazione: 1x1 Numero d' articolo: 9298-21 / E-No.: 372 631 109
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    AGRO
    9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9098-77.02 - Scatola combinatione QICKBOX 2x1
    AGRO
    9798-77.06 - Scatola insonorizzate
    AGRO
    9922.850 - Scatola da incasso 850°
    AGRO
    9098-77 - Scatole da incasso Standard svizzero
    AGRO
    9298-21.03 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9499-77.06 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9908.01.21 - Scatola di derivazione da incasso, quadrata
    AGRO
    1159-24 - Supporto apparecchi universale
    AGRO
    9299-77.04 - Quickbox® ECON Pro 2x2
    AGRO
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    AGRO
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    AGRO
    9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali