{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9320_11.prj},{NB=9320-11(2)},{CNSORDERNO=9320-11},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® LED},{LOD=2},{T=95},{FSEB=74},{MAXD=70},{MAXE=85},{MAXL=9},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=50.6},{CNSVOLUMEEXACT=0.775},{CNSEAN=4013456545779},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse ThermoX® LED Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 70 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 70 mm) Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 85 mm) Lampenleistung max. 9 W Gehäuseeinbauhöhe 95 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 74 mm Ausführung gemäss DIN 18015-5 Artikelnummer: 9320-11 / E-No.: 920 849 519},{PICTURESMALL=9320_11.png}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1