{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9320_21.prj},{NB=9320-21(2)},{CNSORDERNO=9320-21},{BZ=ThermoX® LED Gehäuse},{LOD=2},{T=95},{FSEB=86},{MAXD=81},{MAXE=85},{MAXL=10},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=61},{CNSVOLUMEEXACT=1.43},{CNSEAN=4013456545717},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse ThermoX® LED Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 81 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 81 mm) Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 85 mm) Lampenleistung max. 10 W Gehäuseeinbauhöhe 95 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 86mm Ausführung gemäss DIN 18015-5 Artikelnummer: 9320-21 / E-No.: 920 849 539},{PICTURESMALL=9320_21.png}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1