Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9798-77.04 - Scatola insonorizzate
Lista materiale
9798-77.04
CNSORDERNO
Art. No.
9798-77.04
BZ
Designazione
Quickbox isolamento acustico - 2x2, scatola per pareti in cartongesso Ø 83mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
145 mm
B
Larghezza
145 mm
T
Profondità
50 mm
K
Combinazione
2x2
BO
Foro ø
83 mm
CNSMAT
Materiale
TPE, PC / ABS
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
ENO
E-Numero
372630049
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
201.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.52 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614243788
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatole insonorizzate Quickbox Per installazioni in muri a intercapedine Lunghezza x Larghezza x Profondità: 145 x 145 x 50 mm Di TPE, PC / ABS, senza alogeni Foro Ø: 83mm Combinazione: 2x2 Numero d'articolo: 9798-77.04 / E-No.: 372 630 049
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali