Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9799-77.02 - Quickbox Maxi isolamento acustico2x1
Lista materiale
9799-77.02
CNSORDERNO
Art. No.
9799-77.02
BZ
Designazione
Quickbox Maxi isolamento acustico2x1, Ø83mm,insonorizzante d.parete classeA*, 145 x 83 x 73.5 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
145 mm
B
Larghezza
83 mm
T
Profondità
73.0 mm
FR
ø Buco di trapano
83 mm
RF
Introduzioni per tubi a M25
2 mm
K
Combinazione
2x1
ENO
E-Numero
372632109
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
162.36 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.467 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276885
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox Maxi scatole insonorizzate, per installazioni in pareti con intercapedine Scatola insonorizzata per installazioni in pareti con esigenze aumentate per quanto riguarda l'insonorizzazione. La costruzione solida della scatola con rivetimento insonorizzante assorbe e ridirige i suonie quindi esclude la propagazione di rumori in locali adiacenti. La protezione acustica persiste come se nessuna scatola fosse installata. Mantiene la funzione insonorizzante della parete Entrate per tubi fino a fino a M25 Anche per monttaggio successivo Installazione di combinazioni fino a 3x2 Anche integrazioni fronte a fronte Lunghezza x Largezza x Profondità: 145 x 83 x 73.5 mm, in TPE, PC/ ABS, senza alogeni Foro Ø: 83mm, Entrate per tubi fino a M25: 4x, Combinazione: 2x1 Numero d'articolo: 9799-77.02 / E-No.: 372 632 109
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali