{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9909_01_850.prj},{NB=9909.01.850(2)},{CNSORDERNO=9909.01.850},{BZ=UP-Abzweigdose, 115x115x76mm},{LOD=2},{L=115},{B=115},{T=76},{AO=16},{RK=4},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=155 011 398},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=103.000},{CNSVOLUMEEXACT=1.821},{CNSEAN=7611614231549},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Abzweigdose Für Installation in Hohlwände, Hohldecken, brennbare Materialien Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 76 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 16 Anzahl Rohreinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9909.01.850 / E-No.: 155 011 398},{PICTURESMALL=9909_01_850.png},{ETIM40=EC002601}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1