{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9926_850.prj},{NB=9926.850(2)},{CNSORDERNO=9926.850},{BZ=Einlasskasten 3x2, 850°},{LOD=2},{L=190},{B=130},{T=70},{RK=20},{K=3x2},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372 112 229},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=137.000},{CNSEAN=7611614220222},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 130 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 20 Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9924.850 / E-No.: 372 112 229},{ETIM40=EC002601},{PICTURESMALL=9926_850.png}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1