{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9929_850.prj},{NB=9929.850(2)},{CNSORDERNO=9929.850},{BZ=Einlasskasten 3x3, 850°},{LOD=2},{L=190},{B=190},{T=70},{RK=24},{K=3x3},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372 113 229},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=164.700},{CNSVOLUMEEXACT=5.268},{CNSEAN=7611614220246},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 190 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850 °C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 24 Kombination: 3x3 Artikelnummer: 9928.850 / E-No.: 372 113 229},{ETIM40=EC002601},{PICTURESMALL=9929_850.png}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1