{agro_bim/unterputz/9909_22_60.prj},{NB=9909.22.60(2)},{CNSORDERNO=9909.22.60},{L=130},{B=130},{H=7.0},{CNSMASSEXACT=62.600},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm, schwarz, RAL 9005},{F=RAL 9005},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 158},{IP=-},{OP=10},{CNSVOLUMEEXACT=0.710},{CNSEAN=7611614271897},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Steckdeckel mit Diagonalsteg Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 7 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9005 Artikelnummer: 9909.22.60 / E-No.: 155 910 158},{LOD=2}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1