{agro_bim/unterputz/9918.prj},{NB=9918(2)},{CNSORDERNO=9918},{BZ=Einlasskasten 1x1, mit Klappdeckel},{LOD=2},{L=78},{B=78},{T=58},{AO=9},{RK=2},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 002 929},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=60.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=7611614206257},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Kombidose 1x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 78 x 78 x 58 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 9 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 2x Artikelnummer: 9918 / E-No.: 372 002 929},{PICTURESMALL=9918.png},{ETIM40=EC002601}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1