Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9802 - Opbouwdoos IP 54
Bill of material
9802
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9802
BZ
Aanwijzing
Opbouwdoos, 100x100x45mm, zonder klem, IP 54
LOD
level of detail
L
Lengte
100 mm
B
Breedte
100 mm
H
Hoogte
45 mm
F
Kleur
RAL 7035
KK
Klembereik
9 - 14
CNSMAT
Materiaal
Polyethylen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale gebruikstemperatuur
60 °C
ENO
E-Nummer
152120328
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.136 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614037936
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Opbouwverdeeldozen IP 54 Voor kabelinvoeren Lengte x Breedte x Hoogte: 100 x 100 x 45 mm Polyethyleen, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest Kabel-klembereik: 9-14 Kleur: RAL 7035 Artikelnummer: 9802 / E-nr.: 152 120 328