Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9820 - Opbouwdoos IP 54
Bill of material
9820
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9820
BZ
Aanwijzing
Opbouwdoos, 81x81x38mm, zonder klem, IP 54
LOD
level of detail
L
Lengte
81 mm
B
Breedte
81 mm
H
Hoogte
38 mm
F
Kleur
RAL 9010
KK
Klembereik
7 - 15
CNSMAT
Materiaal
PC / ABS
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale gebruikstemperatuur
60 °C
ENO
E-Nummer
152085008
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.065 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614038087
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Opbouwverdeeldozen IP 54 Voor kabelinvoeren Lengte x Breedte x Hoogte: 81 x 81 x 38 mm PC / ABS, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest Klembereik: 7-15 Kleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9820 / E-nr.: 152 085 008
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    AGRO
    9806.065 - Opbouwdoos IP 2X
    AGRO
    9802 - Opbouwdoos IP 54
    AGRO
    9801 - Opbouwdoos IP 54
    AGRO
    9821 - Opbouwdoos IP 54
    AGRO
    9195-77 - Verbindingskast 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9803.06 - Opbouwdoos
    AGRO
    9806.080 - Opbouwdoos IP 2X
    AGRO
    9197-77 - Verbindingskast 235 x 205 x 72 mm
    AGRO
    9806.120 - Opbouwdoos IP 2X
    AGRO
    9803.12 - Opbouwdoos IP 54
    AGRO
    9805 - Opbouwdoos
    AGRO
    9803.10 - Opbouwdoos
    AGRO
    9196-77 - Verbindingskast 165 x 165 x 72 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices