{agro_bim/betonbau/11021.prj},{NB=11021(2)},{CNSORDERNO=11021},{BZ=Elektrorohrhalter mit vier Bruchkerben, Stahl roh,ø 8mm},{LOD=2},{L=300},{B=300},{H=300},{D=8},{CNSMAT=Stahl},{ENO=126 578 160},{IP=-},{OP=25},{CNSMASSEXACT=342.000},{CNSEAN=7611614031422},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Elektrorohrhalter mit vier Bruchkerben Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 300 x 300 x 300 mm Rohrstütze zur gesicherten Verlegung von Rohren ohne Abknicken Aus Stahl Durchmesser Ø: 8 mm Artikelnummer: 11021 / E-No.: 126 578 160},{PICTURESMALL=11021.png},{ETIM40=EC002328}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1