Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-74 - Inbouwbehuizing, HaloX® 180, met frontdeel voor magneetbevestiging, voor platenplafonds vol. gemonteerd
Bill of material
1282-74
CNSORDERNO
Bestelnummer
1282-74
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 180, met frontdeel voor magneetbevestiging, voor platenplafonds vol. gemonteerd
LOD
level of detail
SYS
Systeem
Inbouwbehuizing, HaloX® 180
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-180 mm
ELLMAX
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
110 mm
LL
LED Lamvermogen max
35 W
LLNHT
Lamvermogen max.
75 W
GD
Behuizing diameter ø
210 mm
TF
Diepte incl. frontdeel
120 mm
RK
Combinatie-buis introductie M20/M25
2
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
439.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
8.16 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456548435
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 180, met universele mineraalvezelplaat Inbouwdiameter: 180 mm Diepte incl. frontelement: 120 mm Lampvermogen led max.: 35 W Lampvermogen LS/HS/TC max.: 75 W Inbouwdiameter armaturen / luidsprekers __________ (vul in) Inbouwdiepte armaturen / luidsprekers __________ (vul in) Afscherming diameter armaturen / luidsprekers ____________ (vul in) Artikelnummer: 1282-74 / E-nr.: 920 896 759