Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1283-02 - Inbouwbehuizing, HaloX® 250 frontdeel
Bill of material
1283-02
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1283-02
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 250 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 190 mm voor stortbeton
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DU) Ø
190 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
197 mm
ENO
E-No.
920896519
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, HaloX® 250, frontelement Installatie in: Stortbeton Inbouwdiameter: Ø 190 mm Lampafschermkap min. diameter Ø: 197 mm Artikelnummer: 1283-01 / E-nr.: 920 896 519