Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
4561 - Buisboogsteun met nagels
Bill of material
4561
CNSORDERNO
Art.-Nu.
4561
BZ
Aanwijzing
Buisboogsteun met nagels, Polyethyleen - grijs
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
170 mm
B
Breedte
107 mm
H
Hoogte
225 mm
AN
Aantal nagels
3
R
Radius
160 mm
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 583 005
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
152.800 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026046
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Buisbochtsteun Installatie in: beton Lengte x Breedte x Hoogte: 170 x 107 x 225mm Voorkomt het afknikken van buizen Van polyethyleen, halogeenvrij Aantal nagels: 3 Radius: 160 Artikelnummer: 4561 / E-No.: 126 583 005
ETIM40
ETIM 40
EC002328