Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9907.10.21 - Inbouwaftakdoos
Bill of material
9907.10.21
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9907.10.21
BZ
Aanwijzing
Verdeeldoos
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
115 mm
B
Breedte
115 mm
T
Diepte
160 mm
SKM20
Impactkoppeling M20
12
SKM25
Impactkoppeling M25
8
SKM32
Impactkoppeling M32
2
PA
Prefix Bevestigingen
2
AN
Aantal vijzen
4
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen / Polypropyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 111 509
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
500 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
7.638 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614274416
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouw verdeeldoos, vierkant Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 115 x 115 x 160 mm Verdeeldoos met geïntegreerd deksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 850°C, SEV getest Gecombineerde uitbreekopeningen: 12x M20; 8x M25; 2x M32 Prefix Bevestigingen: 2 Aantal nagels: 4 Artikelnummer: 9907.10.21 / E-No.: 155 111 509
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Users who viewed this, were also interested in
    AGRO
    1281-30 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100 met tunnel 190
    AGRO
    9908.01.21 - Inbouw verdeeldoos
    AGRO
    9907.10 - Inbouwaftakdoos
    AGRO
    9924.40 - Inbouwdoos 1x4 verticaal
    AGRO
    1281-50 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100
    AGRO
    1281-61 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel
    AGRO
    9907 - Inbouwaftakdoos
    AGRO
    9924 - Inbouwdoos 2x2
    AGRO
    9922 - Trekkasten 2x1
    AGRO
    9917 - Inbouwaftakdoos
    AGRO
    9916.21 - Inbouwaftakdoos
    AGRO
    1282-75 - Inbouwbehuizing, HaloX® 180 met tunnel 190
    AGRO
    9954.10 - Plafonddoorvoering
    AGRO
    9916.06 - beschermhoes
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices