Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9959 - Universele wand- en plafonddoorvoer
Bill of material
9959
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9959
BZ
Aanwijzing
Plafonddoorvoeropening voor KRFG-buizen, Ø 85 x 105 mm
LOD
Detailleringsniveau
T
Diepte
105 mm
AO
Uitlaatopening ø
48 mm
D
Buitendiameter
85 mm
SK
Buis-combi-invoeren M20/25
4
ABO1
Uitbreekopeningen M20/M25
2
ABO2
Uitbreekopeningen M25/M32
2
AN
Aantal nagels
2
AT
Aantal onderdelen
1
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 921 128
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
129.300 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
1.120 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614208831
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Universele wand- en plafonddoorvoer Installatie in: sierbeton, beton Diepte: 105 mm Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/60670-21/brandwerendheid 650°C, SEV getest Diameter buiten: 85 mm Plafondopening Ø: 48mm Slagkoppelingen buis M20/25: 4x Buis-combi-invoeren: 2x M20/25; 2x M25/32 Aantal nagels: 2 Artikelnummer: 9959/ E-No.: 165 921 128
ETIM40
ETIM 40
EC002328