Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9498-77 - HWD 90
Bill of material
9498-77
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9498-77
BZ
Aanwijzing
Brandwerende Hollewand inbouwdoos Quickbox® HWD 90 1x1, ø 83mm, voor brandwerende Hollewanden EI30 - EI90, 83x83x50 mm
LOD
level of detail
L
Lengte
83 mm
B
Breedte
83 mm
T
Diepte
50 mm
CNSMAT
Materiaal
IG, PC / ABS
ES
Eigenschappen
Halogenfrei
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
K
Combinatie
1x1
FR
Boorgat ø
83 mm
VKF
Erkenning VKF
21042
ENO
E-Nummer
155012029
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
77.9 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536425
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Quickbox HWD 90 Voor brandwerende wanden El 30-90 Lengte x Breedte x Diepte: 83 x 83 x 50 mm Van IG, PC/ABS, halogeenvrij, VKD-goedkeuring 21042, gloeidraadproef 850°C volgens EN 60695-2-11, Freesgat Ø: 83mm Combinatie: 1x1 Artikelnummer: 9498-77 / E-nr.: 155 012 029