Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9195-77 - Verbindingskast 107 x 107 x 53 mm
Bill of material
9195-77
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9195-77
BZ
Aanwijzing
Hollewand verbindingskast, 107 x 107 x 53 mm, halogeenvrij, met deksel, met schroeven
LOD
level of detail
L
Lengte
105 mm
B
Breedte
105 mm
T
Diepte
53 mm
FR
Boorgat ø
4 x 35 mm
K
Voor klemmen tot
4 mm2
AO20
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
8
ENO
E-Nummer
155110029
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
80.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230514
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwverdeeldoos Quickbox Voor installatie in holle wanden en plafonds Lengte x Breedte x Diepte: 107 x 107 x 53 mm. ABS, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, VDE-getest, uitbreekopeningen Ø 20 mm: 8 Artikelnummer: 9195-77 / E-nr.: 155 110 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601