Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9298-21 - One-gang box for Swiss accessories ECONⓇ
Bill of material
9298-21
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9298-21
BZ
Aanwijzing
Quickbox ECON® 1x1, luchtdichte, voor hollewand, 83 x 83 x 65 mm, freesgat Ø 83 mm
LOD
level of detail
L
Lengte
83 mm
B
Breedte
83 mm
T
Diepte
65 mm
FR
Boorgat ø
83 mm
RF
Buisinvoeropeningen M20
4 mm
K
Combinatie
1x1
ENO
E-Nummer
372631109
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
40 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536418
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Quickbox ECON 1x1 Luchtdichte 2K-hollewanddoos voor lichte montagebouw of hollewandconstructies Lengte x Breedte x Diepte: 83 x 83 x 65 mm ABS, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest Freesgat Ø: 83mm Aantal buisinvoeren M20: 4x Combinatie: 1x1 Artikelnummer: 9298-21 / E-nr.: 372 631 109
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    AGRO
    9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9098-77.02 - QUICKBOX combinatie 2x1
    AGRO
    9798-77.06 - Inbouwdoos geluidsisolatie
    AGRO
    9922.850 - Inbouwdoos 850°
    AGRO
    9098-77 - Inbouwdoos Zwitserse standaard
    AGRO
    9298-21.03 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9499-77.06 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9908.01.21 - Inbouw verdeeldoos
    AGRO
    1159-24 - Universele apparatenhouder
    AGRO
    9299-77.04 - Quickbox® ECON Pro 2x2
    AGRO
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    AGRO
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    AGRO
    9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices