{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9320_11.prj},{NB=9320-11(2)},{CNSORDERNO=9320-11},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® LED},{LOD=2},{T=95},{FSEB=74},{MAXD=70},{MAXE=85},{MAXL=9},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=50.6},{CNSVOLUMEEXACT=0.775},{CNSEAN=4013456545779},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse ThermoX® LED Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 70 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 70 mm) Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 85 mm) Lampenleistung max. 9 W Gehäuseeinbauhöhe 95 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 74 mm Ausführung gemäss DIN 18015-5 Artikelnummer: 9320-11 / E-No.: 920 849 519},{PICTURESMALL=9320_11.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1