Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9499-77.03 - Quickbox Maxi HWD 90
Bill of material
9499-77.03
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9499-77.03
BZ
Aanwijzing
Brandwerende Hollewand inbouwdoos Quickbox® Maxi HWD90 3x1, Ø83mm, voor brandwerende wanden EI30-EI90, 205 x 83 x 73.5 mm
LOD
level of detail
L
Lengte
205 mm
B
Breedte
83 mm
T
Diepte
73.5 mm
CNSMAT
Materiaal
IG, PC / ABS
ES
Eigenschappen
Halogenfrei
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
KOMB
Combinatie
3x1
FR
Boorgat ø
83 mm
M25
Buisinvoeropeningen tot M25
2
VKF
Erkenning VKF
26831 / 26846
ENO
E-Nummer
372632809
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
240.36 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
1.467 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276809
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Quickbox Maxi HWD 90 Voor brandwerende wanden El 30-90 Lengte x Breedte x Diepte: 205 x 83 x 73.5 mm Van IG, PC/ABS, halogeenvrij, VKF-goedkeuring 26831 / 26846, gloeidraadproef 850°C volgens EN 60695-2-11, Freesgat Ø: 83mm Buis-combi-invoeren M25: 2 Combinatie: 3x1 Artikelnummer: 9499-77.03 / E-nr.: 372 632 809