Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1159-50 - Mini-apparatenhouder
Bill of material
1159-50
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1159-50
BZ
Aanwijzing
Mini-apparatenhouder, met 4 weerhaken, 2 ankerhulzen
LOD
level of detail
L
Lengte
60 mm
EO
Inbouw opening
Ø 20 mm mm
ENO
E-Nummer
165372008
CNSMASSEXACT
Gewicht
11.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.118 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536197
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Mini-apparatuurhouder voor de buitenisolatie Mini-apparatuurhouder voor latere montage van uiteenlopende opbouwtoestellen op geïsoleerde en reeds bepleisterde buitenisolatiesystemen (ETICS) Verlichtingsarmaturen, bewegingsmelders, buitenvoelers en tal van andere apparaten kunnen hiermee snel en eenvoudig permanent worden bevestigd zonder warmtebruggen. Voor latere montage op geïsoleerde gevels Voor isolatiedikten vanaf 80 mm 10 mm tolerantiecompensatie Nauwkeurig vlak uitlijnen van opbouwapparatuur Gewaarborgd warmtebrugvrije installatie 4 draailippen voor een stevige verankering Geen binnendringend vocht Artikelnummer: 1159-50 / E-nr.: 165 372 008
ETIM40
ETIM 40
EC001794