Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9921 - NIS doos met klapdeksel 1x1
Bill of material
9921
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9921
BZ
Aanwijzing
NIS-doos met klapdeksel gr. I, 's Blaue'' van AGRO
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
71 mm
B
Breedte
71 mm
T
Diepte
59 mm
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
11 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
1
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 501 629
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
39.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.453 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614079660
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
NIS doos met klapdeksel 1x1 Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Diepte: 59 mm Diameter: 71mm Van kunststof, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Uitbreekopeningen Ø 20mm: 10 Buis-combi-invoeren M20/25:1x Artikelnummer: 9921 / E-No.: 372 501 629
ETIM40
ETIM 40
EC002601