Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9958.25 - Universele apparatenhouder met inbouwdoos I+I NUP
Bill of material
9958.25
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9958.25
BZ
Aanwijzing
Universele apparatenhouder met inbouwdoos NUP voor geisoleerde buitengevels
LOD
level of detail
L
Lengte
100 mm
B
Breedte
220 mm
H
Hoogte
70-160 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
6
K
Combinatie
2x1 NUP
ISOMAT
Isolatiemateriaal
Steenwol
CNSMAT
Materiaal
Polyethylen
ES
Eigenschappen
Halogenfrei
GP
Gloeidraadtest
650 °C nach EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-Nummer
372911219
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
0.4 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614187228
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Universele apparatuurhouder met inbouwdoos I+I NUP Installatie in: Geïsoleerde buitengevels (ETICS) Lengte x Breedte x Hoogte: 220 x 100 x 70-160 mm. Polyethyleen, halogeenvrij, gloeidraadproef 650 °C Artikelnummer: 9958.25 / E-nr.: 372 911 219