{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_50.prj},{NB=1281-50(2)},{CNSORDERNO=1281-50},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm},{LOD=2},{SYS=HaloX® 100},{H=50},{FA=1281-xx/1290-30},{ELL=+ 50},{ENO=920 896 979},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=62},{CNSVOLUMEEXACT=1.172},{CNSEAN=4013456546837},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1281-50 / E-No.: 920 896 959},{PICTURESMALL=1281_50.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1