{agro_bim/unterputz/9958_22.prj},{NB=9958.22(2)},{CNSORDERNO=9958.22},{BZ=Geräteträger mit Einlasskasten Gr. I+I, für isolierte Fassaden},{LOD=2},{L=100},{B=220},{H=60-160},{RK=6},{K=1x1/2x1},{ISOMAT=Steinwolle},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650 °C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372911209},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=404.4},{CNSVOLUMEEXACT=6.74},{CNSEAN=7611614185316},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Universal-Geräteträger mit Einlasskasten I+I Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 100 x 60-160 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650 °C Artikelnummer: 9958.22 / E-No.: 372 911 209},{PICTURESMALL=9958_22.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1