{agro_bim/betonbau/10100.prj},{NB=10100(2)},{CNSORDERNO=10100},{BZ=Abschlussrosette ø 100mm, mit Bajonettverschluss - weiss},{LOD=2},{H=15},{DA=100},{CNSMAT=ABS},{ES=Halogenarm},{GP=750 °C nach EN 60695-2-11},{ENO=165950008},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=27},{CNSEAN=7611614010656},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Bajonettverschluss, rund Für Decken- und Wandauslässe 9954.10, 9959, 9954, 9951, 9955 Durchmesser: 100 mm. Aus ABS, halogenarm Artikelnummer: 10100 / E-No.: 165 950 008},{HR=00520.00100.0000},{PICTURESMALL=10100.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1