Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1040-16 - Dichtstopfen M16
Stückliste
1040-16
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1040-16
BZ
Bezeichnung
Dichtstopfen ECON® M16, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre
LOD
Detaillierungsgrad
D
Dichtstopfen
M16
DINR
DIN EN Rohr Ø
16 mm
ENO
E-Nummer
126573010
CNSMASSEXACT
Gewicht
1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.019 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536814
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Dichtstopfen M16 für Elektroinstallationsrohre Zuverlässiges Abdichten von Installationsrohrenden, ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung. Anwendung bei allen Rohrtypen, anwendbar für luftdichte Installation und Brandschutz, unterteilte Membranfläche zur Vermeidung von Leitungszwickel. Für Elektroinstallationsrohre M16 / ¾ Zoll Artikelnummer: 1040-16 / E-No.: 126 573 010
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    1040-20 - Dichtstopfen M20
    AGRO
    1040-25 - Dichtstopfen M25
    AGRO
    1040-32 - Dichtstopfen M32
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen