Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1040-25 - Dichtstopfen M25
Stückliste
1040-25
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1040-25
BZ
Bezeichnung
Dichtstopfen ECON® M25, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre
LOD
Detaillierungsgrad
D
Dichtstopfen
M25
DINR
DIN EN Rohr Ø
25 mm
ENO
E-Nummer
126573030
CNSMASSEXACT
Gewicht
2.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.022 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536838
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Dichtstopfen M25 für Elektroinstallationsrohre Zuverlässiges Abdichten von Installationsrohrenden, ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung. Anwendung bei allen Rohrtypen, anwendbar für luftdichte Installation und Brandschutz, unterteilte Membranfläche zur Vermeidung von Leitungszwickel. Für Elektroinstallationsrohre M25 Artikelnummer: 1040-25 / E-No.: 126 573 030
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen