Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
11086 - Abschlussdeckel
Stückliste
11086
CNSORDERNO
Art.-Nr.
11086
BZ
Bezeichnung
Abschlussdeckel 86 x 86 mm, mit Zentrumsbefestigung
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
86 mm
B
Breite
86 mm
H
Höhe
4 mm
F
Farbe
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-Nummer
165950508
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
18 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614035932
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung, quadratisch Für Decken- und Wandauslässe Länge x Breite x Höhe: 86 x 86 x 4 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 11086 / E-No.: 165 950 508
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    11088 - Abschlussdeckel
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen