Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1159-50 - Mini-Geräteträger
Stückliste
1159-50
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1159-50
BZ
Bezeichnung
Mini-Geräteträger, mit 4 Schwenkschneiden, 2 Klemmrippen
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
60 mm
EO
Einbauöffnung
Ø 20 mm mm
ENO
E-Nummer
165372008
CNSMASSEXACT
Gewicht
11.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.118 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536197
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Mini-Geräteträger für die Aussendämmung Mini-Geräteträger für die nachträgliche Befestigung verschiedenster Anbaugeräte an gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücken können Leuchten, Bewegungsmelder, Aussenfühler und vieles mehr schnell und einfach befestigt werden. Für die nachträgliche Installation an gedämmten Fassaden Für Dämmstärken ab 80 mm 10 mm Toleranzausgleich Exaktes, bündiges Ausrichten von Anbaugeräten Garantiert wärmebrückenfreie Installation 4 Schwenkschneiden für die sichere Verankerung Kein Eindringen von Feuchtigkeit Artikelnummer: 1159-50 / E-No.: 165 372 008
ETIM40
ETIM 40
EC001794
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen