Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1159-80 - Teleskop - Geräteträger
Stückliste
1159-80-150
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1159-80
BZ
Bezeichnung
Teleskop - Geräteträger
DS
Dämmstärke
mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
120 mm
B
Breite
120 mm
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372903519
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.167 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
3.187 l
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Teleskop-Geräteträger Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 120 x 120 x 80-200 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 1159-80 / E-No.: 372 903 519
CNSEAN
EAN-Code
7611614251172
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    1159-81 - Teleskop - Einlasskasten 1x1
    AGRO
    9955 - Wandauslass
    AGRO
    9957 - Teleskop-Halter für Montagen in Beton
    AGRO
    9909.05 - Schraubdeckel mit Metallschrauben
    AGRO
    9909.22.65 - Steckdeckel mit Diagonalsteg
    AGRO
    9909.02.23 - Deckel mit Steckdose
    AGRO
    9901.02 - Steckdeckel mit Zentrumbefestigung
    AGRO
    9909.12 - Steckdeckel mit Eckbefetigung
    AGRO
    9909.10 - Steckdeckel mit Diagonalsteg
    AGRO
    9912.01 - UP-Abzweigdose
    AGRO
    9909.02.13 - Deckel mit Steckdose
    AGRO
    9926 - Einlasskasten 3x2
    AGRO
    9909.22.37.60 - Steckdeckel mit isolierter Zentrumschraube
    AGRO
    9919.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen