Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1159-81 - Teleskop - Einlasskasten 1x1
Stückliste
1159-81-150
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1159-81
BZ
Bezeichnung
Teleskop-Einlasskasten 1x1, für gedämmte Fassaden 80-200 mm, Glühdrahtgeprüft EN 60695-2-11 850°C
DS
Dämmstärke
mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
105 mm
B
Breite
105 mm
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372001519
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.11 kg
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.06 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614251165
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Teleskop-Einlasskasten 1x1 Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 105 x 105 x 80-200 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 1159-81 / E-No.: 372 001 519
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    AGRO
    9924 - Einlasskasten 2x2
    AGRO
    9923 - Einlasskasten 3x1
    AGRO
    9922 - Einlasskasten 2x1
    AGRO
    9909.22.37.60 - Steckdeckel mit isolierter Zentrumschraube
    AGRO
    9902.21.14 - Kombidose Gr. 1
    AGRO
    9902.21 - Kombidose Gr. 1
    AGRO
    9909.22.37 - Steckdeckel mit isolierter Zentrumschraube
    AGRO
    9924.40 - Einlasskasten 4x1 vertikal
    AGRO
    9909.02.13 - Deckel mit Steckdose
    AGRO
    9958.22 - Geräteträger mit Einlasskasten Gr. I+I
    AGRO
    9909.22.37.65 - Steckdeckel mit isolierter Zentrumschraube
    AGRO
    9909.22.60 - Steckdeckel mit Diagonalsteg
    AGRO
    9908.68 - Aufsatzrahmen zu  UP-Abzweigdosen, quadratisch.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen