Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-10 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-10
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-10
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 100 mm, Universal-Kunststoffplatte
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
mm
ENO
E-No.
920896109
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546677
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® Ø 100 mm, Frontteil Installation in: Ortbeton Aus: Kunststoff mit Mineralfaserplatte Für Deckenauslass (DA) bis Ø: 40-100 mm Artikelnummer: 1281-10 / E-No.: 920 896 109
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen